Ayrıştırılmamış CI52x-MODTCP yapılandırmasıPermalink

Automation Builder CI52x-MODTCP cihazlarının parametrelerini yapılandırmak için kullanılabilir.

Automation Builder çalıştıran bilgisayar ile CI52x-MODTCP modülü arasında doğrudan bir Ethernet bağlantısı gereklidir.

S500 G/Ç modüllerinin konfigürasyonu CI52x-MODTCPs modülleri bağlı olmadan gerçekleştirilebilir.

Şablondan proje başlatma

  1. «Dosya» menü öğesinden «Yeni Proje» seçeneğini seçin.

    «Yeni Proje» penceresi görünür.

  2. «CI52x-MODTCP Yapılandırma Projesi» öğesini seçin ve «OK» öğesine tıklayın.

    «Select PLC» penceresi açılır.

  3. Bir «CI52x-MODTCP» cihazı seçin ve «Cihaz ekle» öğesine tıklayın.

    Bir proje oluşturulur. Ek modüller eklenebilir.

CI52x-MODTCP'yi bir projeye ekleme

  1. Aygıt ağacındaki «Project» kök düğümüne sağ tıklayın ve «Nesne ekle» seçeneğine tıklayın.

    altına Add object penceresi açılır.

  2. «Modbus cihazları» öğesini seçin ve «Add object» öğesine tıklayın.

    Cihaz ağacında «Modbus_devices» düğümü görünür.

  3. «Modbus_devices» düğümüne sağ tıklayın ve «Nesne ekle» seçeneğine tıklayın.

    «Select PLC» penceresi açılır.

  4. «CI52x-MODTCP» cihazını seçin ve «Cihaz ekle» seçeneğine tıklayın.

    «CI52x-MODTCP» aygıtı aygıt ağacında görünür.

S500 G/Ç modülleri ekleyin

  1. «CI52x-MODTCP» «cihazına object» öğesini ekleyin.

    Pencere «Add object: CI52x-MODTCP» açılır.

  2. G/Ç modülünü seçin ve «Nesne ekle» seçeneğine tıklayın.

    G/Ç modülü eklenir.

Parametreleri yapılandırma

  1. Düzenleyicileri açmak için cihaza çift tıklayın ve «CI52x-MODTCP Parametreleri» sekmesini seçin.

Bu düzenleyici her bir cihaz için ayarlanabilecek parametreleri gösterir.

⮫ «Modül parametreleri»

⮫ «Modül parametreleri»

Configure_parameters

Cihaza bağlanın

Parametreleri okumak veya yazmak için, CI52x-MODTCP modülünün bir Ethernet bağlantısı aracılığıyla bilgisayara bağlanması gerekir.

⮫ «Adresleme» ⮫ «Adresleme»

CI52x-MODTCP cihaz düzenleyicisinde, «Bağlantı Ayarları» sekmesi, cihazın IP adresinin girilmesini sağlar.

Connection_Settings

Okuyun

CI52x-MODTCP’den ve bağlı S500 I/O modüllerinden parametreleri okur.

Yazmak

Editörlerden gelen parametreleri CI52x-MODTCP’ye ve bağlı S500 G/Ç modüllerine gönderir.

Cihaz kontrolü

CI52x-MODTCP modülü, hangi G/Ç modüllerinin bağlı olduğunu algılar.

Parametreleri okurken ve yazarken, proje fiziksel donanımla eşleşmelidir. Aksi takdirde bir hata mesajı görüntülenir.

İletişim hataları da hata mesajlarına yol açar.

Parametreler doğru bir şekilde okunduğunda veya yazıldığında, «Tüm mesajlar» penceresinde bir mesaj görüntülenir.

Parameters_read_successfully

Bağlı S500 modülleri

S500 G/Ç modülleri CI52x-MODTCP modülüne takılı değilken parametreleri okumak ve yazmak mümkündür.

Bir okuma işlemi gerçekleştirmek için proje yapısının hâlâ CI52x-MODTCP yapılandırmasına uygun olması gerekir.

Bir G/Ç modülü algılanmazsa bir uyarı görüntülenir.

All_messages

Parametreler yazılırken, CI52x-MODTCP yapılandırması üzerine yazılır. Bu nedenle, eksik (bağlantısı kesik) modüllerin mevcut durumu önemli değildir.

G/Ç modülleri takılıysa, proje donanımla uyumlu olmalıdır; aksi takdirde bir hata mesajı görüntülenir.

Ürün yazılımı güncellemesi

Automation Builder 2.2.1'den itibaren IP Yapılandırma Aracı, CI52x-MODTCP cihazları için ürün yazılımı güncellemeleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.